Publish your products
United States
English
Language
Project location
Publish your products
Free sign up
Log in
modernform-workplace/products/fd92ca72-c626-402c-819a-c850d4e371c5
Home
Categories
Furniture
Chairs, Stools & Benches
Modernform สตูลล้อสี่เหลี่ยมโค้ง+ลอน+ถาดไม้ CUDDLE STBT
Unavailable in United States
Modernform โมเดอร์นฟอร์ม
Follow
Modernform สตูลล้อสี่เหลี่ยมโค้ง+ลอน+ถาดไม้ CUDDLE STBT
Download
Technical specification
Technical specification
Unique ref.
modernform-cuddle-stbt
Product family
Chairs
Product group
Stool
Type
Object (single object)
Date of publishing
2026-01-21
Edition number
1
Height (mm)
470
Width (mm)
630
Depth (mm)
450
Related
Related
Material main
Wood
Material secondary
Fabric
Designed in
Thailand
Manufactured in
Thailand
Classification
Classification
BIMobject Category
Furniture - Chairs, Stools & Benches
Region availability
Asia
Thailand
Similar products
Modernform โมเดอร์นฟอร์ม
Modernform Orbix L-shape Desk 4 Seat with Flip-up
Download
Modernform โมเดอร์นฟอร์ม
Modernform Orbix Expansion Meeting Table without Center Leg with Straight Leg and Power Outlet - 2614BBP
Download
Modernform โมเดอร์นฟอร์ม
Modernform Orbix Expansion Meeting Table without Center Leg with Straight Leg and Power Outlet
Download
Modernform โมเดอร์นฟอร์ม
Modernform Orbix Manager Desk with Right-hand Side Cabinet
Download
Modernform โมเดอร์นฟอร์ม
Modernform Orbix Meeting Table with Turnbox 2 Set
Download
Modernform โมเดอร์นฟอร์ม
Modernform Orbix Manager Desk with Right-hand Flip-up
Download