Publish your products
BC-23
BC-23

    BC-23

    Motobombas Centrífugas Monoestágio

    Specification
    • Aplicações Gerais

      • Irrigação
      • Abastecimento predial
      • Sistemas de refrigeração
      • Sistemas de prevenção e combate contra incêndio
      • Indústrias

      Detalhes Técnicos do Produto Padrão

      • Bocais com rosca BSP
      • Caracol da motobomba de ferro fundido nodular
      • Intermediário de ferro fundido GG-15
      • Rotor de ferro fundido GG-15
      • Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica
      • Motor elétrico IP-55, 2 polos, 60 Hz
      • Modelo R: bocais roscados
      • Modelo F: bocais flangeados conforme Norma DIN 1092 1

      Opções

      • Selo mecânico: EPDM, Viton®, EPDM carbeto de silício, Viton® carbeto de silício, outros sob consulta
      • Somente a motobomba, sem flange de sucção e recalque

      Importante

      • Para bombeamento de água acima de 70°C, utilize selo mecânico de Viton®.
    Technical specification
    • Unique ref.bc-23
    • Product familyMotombas de Superfície
    • Product groupCentrífugas Monoestágio
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2025-06-09
    • Edition number1
    Related
    • Designed inBrazil
    • Manufactured inBrazil
    Classification
    • BIMobject CategoryPlumbing - Pumps

    Region availability

    North America South America
    Anguilla
    Argentina
    Antigua and Barbuda
    Bolivia
    Aruba
    Brazil
    Barbados
    Chile
    Belize
    Colombia
    Bermuda
    Ecuador
    British Virgin Islands
    Falkland Islands (Islas Malvinas)
    Canada
    French Guiana
    Caribbean Netherlands
    Guyana
    Cayman Islands
    Paraguay
    Collectivity of Saint Martin
    Peru
    Costa Rica
    Suriname
    Cuba
    Uruguay
    Curaçao
    Venezuela
    Dominica
    Dominican Republic
    El Salvador
    Greenland
    Grenada
    Guadeloupe
    Guatemala
    Haiti
    Honduras
    Jamaica
    Martinique
    Mexico
    Montserrat
    Nicaragua
    Panama
    Puerto Rico
    Saint Kitts and Nevis
    Saint Lucia
    Saint Pierre and Miquelon
    Saint Vincent and the Grenadines
    Saint-Barthélemy
    Sint Maarten
    The Bahamas
    Trinidad and Tobago
    Turks and Caicos Islands
    U.S. Virgin Islands
    United States
    BIMobject product library

    Design App for Revit

    Load families straight into your Revit model in one click

    Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

    • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
    • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
    • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit