Publish your products
BCS-365

BCS-365

5.0 out of 5 stars5.0(5 reviews)

Motobombas para líquidos com sólidos em suspensão.

Specification
  • Aplicações Gerais

    • Estações elevatórias e estações de tratamento de efluentes
    • Drenagem de águas servidas e pluviais

    Detalhes Técnicos do Produto Padrão

    • Bocal flangeado conforme norma ASME B 16.5
    • Caracol da motobomba de ferro fundido cinzento GG-15
    • Rotor semiaberto de ferro fundido GG-25 para os modelos até 2 cv
    • Rotor semiaberto de ferro fundido nodular GGG-50 para os modelos de 3 cv até 10 cv
    • Placa de fundo de ferro fundido cinzento GG-15
    • Selo mecânico duplo, constituído de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica
    • Sensor de umidade na câmara de óleo para os modelos de 3 cv até 10 cv
    • Protetor térmico no motor para os modelos de 3 cv até 10 cv
    • Motor elétrico IP-68, 4 polos, 60 Hz, refrigerado com óleo dielétrico, eixo de aço inox AISI-420
    • Comprimento do cabo de ligação: 10 m

    Opções

    • Selo mecânico: buna N carbeto de silício
    • Comprimento do cabo de ligação: 25 m

    Importante

    • Não manuseie a motobomba com o motor energizado: perigo de choque elétrico.
    • Vedada a utilização para bombeamento de água potável.
    • Instale a BCS de forma que o motor elétrico trabalhe completamente submerso.
    • Temperatura máxima do líquido bombeado: 40°C.
    • Para utilização fora das aplicações informadas, consulte a Fábrica.
    • Consulte o Manual de Instrução para outros cuidados operacionais.
Technical specification
  • Unique ref.BCS-365
  • Product familySubmersíveis (Esgoto/Non-Clog)
  • Product groupMotobombas Submersíveis
  • TypeObject (single object)
  • Date of publishing2018-09-24
  • Edition number1
Related
  • Designed inBrazil
  • Manufactured inBrazil
Classification
  • BIMobject CategoryPlumbing - Pumps
  • UNSPSC nameSewage pumps
  • UNSPSC code40151517
  • Uniclass 2015 CodeSs_50_30_85
  • Uniclass 2015 DescriptionSurface and waste water pumped drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 29.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSubmersible Sewerage Pumps
  • OmniClass Number23-27 17 00
  • OmniClass TitlePumps

Region availability

North America South America
Anguilla
Argentina
Antigua and Barbuda
Bolivia
Aruba
Brazil
Barbados
Chile
Belize
Colombia
Bermuda
Ecuador
British Virgin Islands
Falkland Islands (Islas Malvinas)
Canada
French Guiana
Caribbean Netherlands
Guyana
Cayman Islands
Paraguay
Collectivity of Saint Martin
Peru
Costa Rica
Suriname
Cuba
Uruguay
Curaçao
Venezuela
Dominica
Dominican Republic
El Salvador
Greenland
Grenada
Guadeloupe
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamaica
Martinique
Mexico
Montserrat
Nicaragua
Panama
Puerto Rico
Saint Kitts and Nevis
Saint Lucia
Saint Pierre and Miquelon
Saint Vincent and the Grenadines
Saint-Barthélemy
Sint Maarten
The Bahamas
Trinidad and Tobago
Turks and Caicos Islands
U.S. Virgin Islands
United States
BIMobject product library

Design App for Revit

Load families straight into your Revit model in one click

Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

  • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
  • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
  • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit