Publish your products
SHARK
SHARK
SHARK

    SHARK

    A bomba trituradora Shark da Franklin Electric é a solução definitiva para aplicações residenciais exigentes de águas residuais. Equipada com motor de design robusto, ela oferece desempenho superior na prevenção de entupimentos causados por materiais não dissolvíveis e detritos. Seu exclusivo sistema de corte — com até 27 lâminas estacionárias e 8 rotativas — realiza até impressionantes 745.200 cortes por minuto, garantindo eficiência incomparável na trituração.

    Projetada para fácil substituição de bombas de efluente ou esgoto convencionais, a linha Shark conta com um sistema de vedação mecânica, que proporciona até seis vezes mais durabilidade em comparação aos selos tradicionais. A bomba vem pré-montada com adaptadores de descarga de 1-1/4" e 2", possui pés ajustáveis para maior estabilidade.

    Com construção em ferro fundido, eixo em aço inoxidável e proteção contra sobrecarga integrada, a Shark combina resistência, segurança e confiabilidade. Ideal para quem busca desempenho elevado, manutenção simplificada e tranquilidade no uso residencial.

    Specification
    • Aplicações Gerais

      • Ideal para bombeamento de águas residuais com presença de materiais trituráveis em suspensão, tanto sólidos como fibrosos.
      • Residências, condomínios, instalações comerciais, estações elevatórias, estações de tratamento e instalações industriais. Para Shark de 1 cv considerar o uso limitado a 2 residências.

      Detalhes Técnicos do Produto

      • Bocais com rosca BSP 1 1/4” e adaptador com rosca 2”
      • Caracol da motobomba de ferro fundido cinzento GG-20
      • Rotor semiaberto de ferro fundido GG-25 (Modelos 1 cv)
      • Rotor semiaberto de bronze (Modelos 2 cv)
      • Triturador de aço inox temperado AISI 440 C, de alta dureza
      • Selo mecânico constituído de aço inox AISI-316, buna N, carbeto de silício (Modelos 1 cv)
      • Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica (Modelos 2 cv)
      • Motor elétrico IP-68, 2 polos, 60 Hz, refrigerado com óleo dielétrico, eixo de aço inox AISI-420
      • Motor monofásico com proteção térmica
      • Comprimento do cabo de ligação: 6 m (Modelos 1 cv) e 10 m (Modelos 2 cv)

      Importante

      • Não manuseie a motobomba com o motor energizado: perigo de choque elétrico
      • A instalação elétrica deverá seguir as instruções da NBR 5410
      • Vedada a utilização para bombeamento de água potável
      • instale o produto de forma que o motor elétrico trabalhe completamente submerso
      • Para o bombeamento em sistema contínuo é necessário a submergência total do produto
      • Temperatura máxima do líquido bombeado: 40 °C
      • Para bombeamento de água com material abrasivo, consulte a fábrica
      • Consulte o Manual de Instrução para outros cuidados operacionais

      Opções (Shark 2 cv)

      • Selo mecânico: Buna N e carbeto de silício
      • Comprimento do cabo: 25 metros
    Technical specification
    • Unique ref.shark
    • Product familySubmersíveis (Esgoto/Drenagem)
    • Product groupMotobombas Submersíveis
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2025-09-04
    • Edition number1
    Related
    • Designed inBrazil
    • Manufactured inBrazil
    Classification
    • BIMobject CategoryPlumbing - Pumps

    Region availability

    North America South America
    Anguilla
    Argentina
    Antigua and Barbuda
    Bolivia
    Aruba
    Brazil
    Barbados
    Chile
    Belize
    Colombia
    Bermuda
    Ecuador
    British Virgin Islands
    Falkland Islands (Islas Malvinas)
    Canada
    French Guiana
    Caribbean Netherlands
    Guyana
    Cayman Islands
    Paraguay
    Collectivity of Saint Martin
    Peru
    Costa Rica
    Suriname
    Cuba
    Uruguay
    Curaçao
    Venezuela
    Dominica
    Dominican Republic
    El Salvador
    Greenland
    Grenada
    Guadeloupe
    Guatemala
    Haiti
    Honduras
    Jamaica
    Martinique
    Mexico
    Montserrat
    Nicaragua
    Panama
    Puerto Rico
    Saint Kitts and Nevis
    Saint Lucia
    Saint Pierre and Miquelon
    Saint Vincent and the Grenadines
    Saint-Barthélemy
    Sint Maarten
    The Bahamas
    Trinidad and Tobago
    Turks and Caicos Islands
    U.S. Virgin Islands
    United States