Publish your products
Saphir Fettabscheider

Saphir Fettabscheider

Anwendungsbereiche

Ein Fettabscheider muss überall dort installiert werden, wo Wasser mit Fetten und Ölen natürlichen Ursprungs verunreinigt wird. Dies betrifft beispielsweise folgende Einrichtungen:• Küchenbetriebe und Großküchen (Gaststätten, Hotels, etc.) • Essensausgabestellen mit Rücklaufgeschirr • Fleisch- und Wurstverarbeitende Betriebe (z. B. Schlachthöfe, Metzgereien) • Ölverarbeitende Betriebe (z. B. Ölmühlen) • Betriebe zur Herstellung von Fertiggerichten

Dimensionierung

Abscheideranlagen werden nach NS (engl. nominal size, Nenngröße) eingeteilt. Die Wahl der Nenngröße des Abscheiders ist in Teil 2 der EN 1825 geregelt. Des Weiteren sind die Vorgaben der jeweils zuständigen Behörde zu beachten. Eine kostenlose Berechnung zur Dimensionierung nach EN 1825 können Sie auf Wunsch bei uns anfordern. Das GRAF Vertriebsteam unterstützt Sie auch gerne bei der behördlichen Genehmigung sowie der Klärung von Rückfragen.

Funktionsprinzip

Eine Fettabscheideranlage arbeitet nach dem physikalischen Prinzip der Schwerkraft. Das bedeutet, dass sich schwere Inhaltsstoffe des Abwassers wie z. B. Schlamm am Behälterboden absetzen können. Leichte Inhaltsstoffe wie Fette und Öle hingegen steigen zur Wasseroberfläche auf.

Lieferumfang

Saphir Tank inkl. 1 Zwischenstück als Tankdom, vormontierte Komponenten Fettabscheider

Specification
  • Volumen [l] Fett-speicher [l] Schlamm-fang [l] Höhe [mm] Gewicht [kg] Ø max. [mm]
    500 200 200 1350 41 1125
    500 200 200 1350 41 1125
    730 300 200 1650 70 1155
    730 200 400 1650 70 1155
    1025 300 500 1975 100 1155
    1025 300 500 1970 100 1155
Technical specification
  • Unique ref.Saphir-Fettabscheider
  • TypeObject (single object)
  • Date of publishing2026-03-19
  • Edition number1
Related
  • Designed inGermany
  • Manufactured inGermany
Classification
  • BIMobject CategoryEngineering & Infrastructure - Water

Region availability

Europe
Austria
Germany
Switzerland
BIMobject product library

Design App for Revit

Load families straight into your Revit model in one click

Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

  • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
  • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
  • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit