Publish your products
Double sliding door aluminium
Double sliding door aluminium
Double sliding door aluminium
    PIERRET

    Double sliding door aluminium

    4.3 out of 5 stars4.3(28 reviews)

    Les portes-fenêtres MOVITH ALU sont fabriquées sur-mesure conformément aux normes européennes à partir de profils en ALU de la marque Pierret.

    - Système portefeuille 88 mm avec ouvrant 44 mm

    - Barrettes polyamide 49 mm dormant / 40 mm ouvrant

    - Système d’étanchéité : 2 joints

    - Vantail jusque 150 kg avec roulettes réglables

    - Quincaillerie de sécurité 4 points

    - Épaisseur parois : 1,6 mm

    - Vitrage : 28 mm

     

    - Clair de jour maximal

    - 2 vantaux mobiles en standard

    - Drainage invisible

    - Disponible dans 48.000 combinaisons de couleurs

      dont 16 combinaisons standard

    - Joints discrets – Noir


    - Adapté pour la pose en neuf et en rénovation

    Specification
    • - Best of Uw 1,46 W/m2.K            

      - Label de laquage: Qualicoat et Qualicoat Seaside (Option)

    Technical specification
    • Unique ref.pf2-coul-alu
    • Product familyPorte-fenêtres
    • Product groupCoulissante
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2020-03-25
    • Edition number1
    Related
    • Material mainAluminium
    • Material secondaryGlass
    • Designed inBelgium
    • Manufactured inBelgium
    Classification
    • BIMobject CategoryDoors - Swing
    • IFC classificationDoor
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDoors and Frames
    • OmniClass Number23-17 11 00
    • OmniClass TitleDoors
    • CSI UniFormat II CodeB2030
    • CSI UniFormat II TitleExterior Doors

    Region availability

    Europe
    Belgium
    France
    Luxembourg
    Netherlands
    Switzerland