Publish your products
United States
English
Language
Project location
Publish your products
Free sign up
Log in
prestige-paving/products/1d37becb-9300-4c75-a9a7-d7e0a4a6967e
Home
Categories
Building Materials
Pavers & Stones
กระเบื้องหินบาหลี ซูกาบูมิ สีเขียว ผืนผ้า (Green Sukabumi) [PP-TI-056]
Unavailable in United States
Prestige Paving เพรสทีจ เพวิ่ง
Follow
กระเบื้องหินบาหลี ซูกาบูมิ สีเขียว ผืนผ้า (Green Sukabumi) [PP-TI-056]
กระเบื้องหินบาหลี ซูกาบูมิ สีเขียว ผิว Honed ผืนผ้า
Download
Specification
Specification
หินปูสระว่ายน้ำ/ ปูพื้นภายในและภายนอกอาคาร/ ปูห้องน้ำ/ ปูผนัง
Technical specification
Technical specification
Unique ref.
Prestige-Paving_Green-Sukabumi
Product family
Stone Tile
Product group
Green Sukabumi
Type
Building Material
Date of publishing
2021-09-24
Edition number
1
Height (mm)
10
Width (mm)
100
Depth (mm)
200
Links
Links
Product url
https://www.prestigepaving-th.com/sukabumi
Related
Related
Material main
Stone
Designed in
Thailand
Classification
Classification
BIMobject Category
Building Materials - Pavers & Stones
Region availability
Asia
Thailand
Similar products
Tile Tech Pavers
Turf-Tray™ – Rooftop Artificial Grass
4.4
(
9
)
Download
Bosun
Linneo Paving Range
Download
Tile Tech Pavers
Porcelain Pavers - Stone Series™
Download
Tile Tech Pavers
Plant-Tray™ Modular Green Roof
Download
GalaProdukt
ECORASTER E50
Download
Tile Tech Pavers
Porcelain Pavers - Earth Tone Series™
Download