Publish your products
FRONTROCK L (PL)
FRONTROCK L (PL)
FRONTROCK L (PL)
    ROCKWOOL

    FRONTROCK L (PL)

    Płyty lamelowe FRONTROCK L z niepalnej wełny skalnej stosuje się do izolowania termicznego ścian zewnętrznych murowanych, monolitycznych i prefabrykowanych, które są ocieplane metodą lekką mokrą - ETICS.
    Specification
    • Płyty lamelowe do izolacji termicznej ścian zewnętrznych ocieplanych metoda lekką mokrą - ETICS. Płyty FRONTROCK L mocuje się do ścian murowanych, monolitycznych i prefabrykowanych, o wytrzymałości podłoża na rozrywanie nie mniejszej niż 0,08 MPa. Używa się zaprawy klejącej, bez dodatkowych łączników mechanicznych. Podłoże musi mieć bardzo dobrą przyczepność - w razie wątpliwości należy przeprowadzić test przyczepności zaprawy do podłoża. Jeżeli nie wypadnie pomyślnie, to podłoże trzeba zagruntować preparatem gruntującym. Płyty FRONTROCK L przykleja się mijankowo, metodą „grzebieniową”. W pierwszym etapie płyty muszą być przeszpachlowane zaprawą klejącą za pomocą gładkiej strony pacy, następnie zaprawę klejącą trzeba nanieść i rozprowadzić równomiernie pacą zębatą. W normalnych warunkach pogodowych, po dwóch dniach od przyklejenia płyt FRONTROCK L można wykonywać warstwę zbrojącą z zaprawy klejowej z wtopioną siatką z włókna szklanego. Następnie powierzchnię należy zagruntować oraz wykończyć, np. tynkiem lub farbą strukturalną.
    Technical specification
    • Unique ref.frontrock-l-pl-pl
    • Product familyInsulation
    • Product groupETICS
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2020-07-17
    • Edition number1
    • Width (mm)200
    • Depth (mm)1200
    Related
    • Material mainStone Wool
    • Designed inPoland
    • Manufactured inPoland
    Classification
    • BIMobject CategoryBuilding Materials - Insulation
    • IFC classificationMaterial
    • UNSPSC nameInsulation
    • UNSPSC code3014
    • Uniclass 2015 CodePr_25_57_06_53
    • Uniclass 2015 DescriptionMineral wool insulation
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleThermal Insulation
    • OmniClass Number23-13 25 19
    • OmniClass TitleThermal Insulation 

    Region availability

    Europe
    Poland
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App for Revit

    Load families straight into your Revit model in one click

    Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

    • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
    • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
    • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit