Publish your products
Fachada bandeja metálica Rockbardage con acabado metálico en vertical (ES)
ROCKWOOL

Fachada bandeja metálica Rockbardage con acabado metálico en vertical (ES)

3.5 out of 5 stars3.5(6 reviews)

[Product by ROCKWOOL Peninsular S.A.U.(Spain). Please check availability in your country]

Sistema de fachada de bandeja metálica con altas prestaciones térmicas y acústicas, formado por una bandeja base de chapa  acero galvanizado de 0,75mm con solape derecho / simétrico, panel de lana de roca ROCKWOOL Rockbardage Solape Simétrico / Derecho no revestido de 50Kg/m3 de densidad y conductividad 0,033 W/mK, y acabado exterior con chapa nervada de acero galvanizado en orientación vertical de 0,75 mm de espesor y 25mm de altura de cresta, fijada mediante tornillo autotaladrante de doble rosca, con arandela de estanqueidad y longitud 70 mm adaptada al espesor de 40 mm del panel para la rotura del puente térmico.
Specification
  • [Product by ROCKWOOL Peninsular S.A.U.(Spain). Please check availability in your country]

    Panel semirrígido de lana de roca ROCKWOOL Rockbardage (Solape Derecho / Simétrico), seún UNE-EN 13162, densidad nominal 50 kg/m3, no revestido con una ranura que permite su correcta adaptación a la bandeja de solape derecho / simétrico. Rotura de puente térmico de 40 mm, de dimensiones según bandeja y entre 11 y 19,7 cm de espesor, conductividad térmica 0,033 W/(mK), Reacción al fuego A1 (EN13501-1), absorción de agua a largo plazo WL(P), resistencia al paso del vapor de agua μ = 1, resistividad al flujo de aire > 15 KPa · s/m2. Altas prestaciones de aislamiento térmico y acústico en cerramientos verticales de acero para edificios industrializados, para fachadas con bandejas metálicas.
Technical specification
  • Unique ref.RWS_BANDROCK_METAL_V
  • Product familyPanels
  • Product groupFacades
  • TypeAssembly (multiple objects)
  • Date of publishing2018-11-22
  • Edition number1
Related
  • Material mainStone Wool
  • Material secondarySteel
  • Designed inSpain
  • Manufactured inSpain
Classification
  • BIMobject CategoryWalls - External Walls
  • IFC classificationWall
  • UNSPSC nameInsulation
  • UNSPSC code3014
  • Uniclass 2015 CodePr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 DescriptionMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleThermal Insulation
  • OmniClass Number23-13 25 19
  • OmniClass TitleThermal Insulation 
  • CSI UniFormat II CodeB2010
  • CSI UniFormat II TitleExterior Walls

Region availability

Europe Africa South America North America
Andorra
Angola
Argentina
Costa Rica
Portugal
Cape Verde
Bolivia
El Salvador
Spain
Equatorial Guinea
Brazil
Guatemala
Guinea-Bissau
Chile
Honduras
Mozambique
Colombia
Nicaragua
Ecuador
Panama
French Guiana
Trinidad and Tobago
Guyana
Paraguay
Peru
Suriname
Uruguay
Venezuela
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App for Revit

Load families straight into your Revit model in one click

Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

  • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
  • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
  • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit