Publish your products
VENTIROCK (PL)
VENTIROCK (PL)
VENTIROCK (PL)
    ROCKWOOL

    VENTIROCK (PL)

    VENTIROCK to płyta z wełny skalnej do izolacji termicznej gwarantujące niepalne ocieplenie dla ścian z elewacją z paneli, kamienia, szkła oraz o konstrukcji szkieletowej, ścian działowych i trójwarstwowych. Dzięki bardzo dobrym parametrom termicznym i odporności na wilgoć i ogień jest najlepszą alternatywą tam gdzie stosowana ma być wełna szklana.

    Specification
    • Płyty VENTIROCK stosuje się jako niepalne ocieplenie ścian z elewacją z paneli (np. blacha, siding, deski), ścian z elewacją z kamienia lub szkła, ścian o konstrukcji szkieletowej, ścian osłonowych, ścian trójwarstwowych, ścian działowych, trójwarstwowych ścian fundamentowych.

    Technical specification
    • Unique ref.ventirock-pl
    • Product familyInsulation
    • Product groupVertical Wall -Ventilated facade
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2020-07-17
    • Edition number1
    • Width (mm)600
    • Depth (mm)1000
    Related
    • Material mainStone Wool
    • Designed inPoland
    • Manufactured inPoland
    Classification
    • BIMobject CategoryBuilding Materials - Insulation
    • IFC classificationMaterial
    • UNSPSC nameInsulation
    • UNSPSC code3014
    • Uniclass 2015 CodePr_25_57_06_53
    • Uniclass 2015 DescriptionMineral wool insulation
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleThermal Insulation
    • OmniClass Number23-13 25 19
    • OmniClass TitleThermal Insulation 

    Region availability

    Europe
    Poland