Publish your products
(BR) Hue Bridge

(BR) Hue Bridge

Sendo o cérebro por trás do sistema de iluminação inteligente Philips Hue, a Hue Bridge permite conectar e controlar até 50 luzes e acessórios. Basta conectá-la e usar o aplicativo Hue para definir rotinas, temporizadores, cenas de luzes personalizadas e muito mais.

Destaques do produto

  • Instalação simples
  • Controle inteligente
  • Adicione até 50 lâmpadas
  • Controle com a sua voz
Specification
  • Design e acabamento Cor Branca

    Material sintético

    Condições ambientais Umidade operacional 0%<H<80% (sem condensação)

    Temperatura operacional 0 °C a 40 °C Recurso/acessório extra incl. Adaptador de energia incluído Sim

    Garantia 2 anos

    Dimensões e peso da embalagem EAN/UPC – produto 8719514342620

    Peso líquido 0,22 kg

    Peso bruto 0,31 kg

    Altura 17,4 cm

    Comprimento 7,2 cm

    Largura 14,6 cm

    Número do material (12NC) 929001180642

    Consumo de energia Alimentação em standby 0,1 W

    Serviço Garantia 2 anos

    Especificações técnicas A bridge Faixa de frequência de 2.400-2.483,5 MHz

    Peso 280

    Eletricidade 100-240 V

    Classe de proteção Classe II

    A bridge Diâmetro 88 mm

    Faixa de frequência 2400-2483.5 MHz

    Altura 26 mm

    Comprimento X largura 90.9 x 90.6 mm

    Número máximo de acessórios 10

    Número máximo de lâmpadas 50

    Opções de montagem Mesa Parede

    Adaptador de energia 100-240 V CA / 50-60 Hz Tensão de saída: 5 V CC 600 mA Energia em standby: máximo de 0,1W

    Consumo de energia 250mA max

    A lâmpada Protocolo de comunicação Zigbee

    O interruptor Classificação IP IP20

    O que vem na caixa Bridge 1

    Cabo de rede Ethernet 1

    Adaptador de energia 1

    Compatibilidade Compatível com HomeKit Sim

    Philips Hue App Android 10.0 e posterior iOS 16 e posterior

    Assistentes de voz Amazon Alexa Google Assistant Apple HomeKit (via Hue Bridge) Microsoft Cortana (via Hue Bridge)

Technical specification
  • Unique ref.br-bridge
  • TypeBuilding Material
  • Date of publishing2025-05-15
  • Edition number1
Classification
  • BIMobject CategoryLighting - Other

Region availability

South America
Brazil
BIMobject product library

Design App for Revit

Load families straight into your Revit model in one click

Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

  • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
  • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
  • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit