Publish your products
(BR) Hue Dimmer

(BR) Hue Dimmer

Deixe o cômodo mais claro ou escuro, alterne entre cenas de luz ou tenha a melhor iluminação conforme o horário do dia. O interruptor dimmer Hue pode ser preso a paredes ou superfícies magnéticas, mas também usado como controlador remoto em qualquer local da casa.

Destaques do produto

  • Instalação sem fio
  • Movido a bateria
  • Fácil acesso aos cenas de luz
  • Use como controle remoto
Specification
  • Design e acabamento Cor Branca

    Material sintético

    Condições ambientais Umidade operacional 0%<H<80% (sem condensação)

    Temperatura operacional 0 °C a 40 °C

    Recurso/acessório extra incl. Hue Switch incluído Sim

    Portátil Sim

    ZigBee Light Link Sim

    Garantia 2 anos

    Dimensões e peso da embalagem EAN/UPC – produto 8719514274679

    Peso líquido 0,07 kg

    Peso bruto 0,15 kg

    Altura 14 cm

    Comprimento 5,5 cm

    Largura 8,8 cm

    Número do material (12NC) 929002398606

    Informações da embalagem EAN 8719514274679

    Dimensões e peso do produto Peso líquido 0,076 kg

    Altura 12,5 cm

    Comprimento 1,5 cm

    Largura 8,0 cm

    Serviço Garantia 2 anos

    Número de botões configuráveis 2

    Peso 76 g

    Tipo de bateria CR - Célula de botão

    O interruptor Baterias incluídas 1 x CR2032

    Botões configuráveis 2

    Faixa de frequência 2400 - 2483.5 MHz

    Classificação IP 20

    Vida útil 50.000 clicks

    Tempo de vida mínimo da bateria 2 ano(s)

    Opções de montagem livre parede

    Software atualizável quando conectado à Hue bridge

    Zigbee Light Link IEEE 802.15.4 Protocol

    O que vem na caixa Hue dimmer switch 1

    Compatibilidade Compatível com HomeKit

    Philips Hue App Android 10.0 e posterior iOS 16 e posterior

Technical specification
  • Unique ref.br-dimmer
  • TypeBuilding Material
  • Date of publishing2025-05-15
  • Edition number1
Classification
  • BIMobject CategoryLighting - Other

Region availability

South America
Brazil
BIMobject product library

Design App for Revit

Load families straight into your Revit model in one click

Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

  • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
  • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
  • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit