Publish your products
PŁYTY LAMINOWANE SWISS KRONO

PŁYTY LAMINOWANE SWISS KRONO

Płyty laminowane są produktem wykonanym na bazie trójwarstwowej płyty wiórowej lub płyty MDF pokrytej jednostronnie lub dwustronnie papierami nasyconymi żywicami termoutwardzalnymi, co nadaje im ostateczne wykończenie płaszczyzn niewymagających dalszej obróbki.

Proces laminowania polega na zaprasowaniu filmu dekoracyjnego na płytę, przy jednoczesnym nadaniu struktury.

Specification
  • Nasze produkty charakteryzuje:

    - wysoka jakość
    - bogata kolorystyka
    - różnorodność formatów, grubości i struktur powierzchni
    - wszechstronność zastosowań
    - łatwość obróbki
    - przyjazna środowisku (klasa higieny E1)

    Wszystkie płyty laminowane SWISS KRONO mają właściwości antybakteryjne.

    Każdy dekor można wyprodukować w opcji niezapalnej Stop Fire.

Technical specification
  • Unique ref.mfc-board-one-world-collection-from-swiss-krono-polska
  • Product familyBACKSPLASH BOARDS
  • Product groupONE WORLD SWISS KRONO
  • TypeDigital Inventory (Products)
  • Date of publishing2025-01-15
  • Edition number1
  • Height (mm)2800
  • Width (mm)2070
  • Depth (mm)18
Related
  • Material mainMFC board
  • Material secondaryLaminate
  • Designed inPoland
  • Manufactured inPoland
Classification
  • BIMobject CategoryFurniture - Other Furniture
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_35
  • Uniclass 2015 DescriptionCovering and finishing products
  • OmniClass Number23-13 19 11 11
  • OmniClass TitleThin Sheets

Region availability

Europe
Poland