Falso techo metálico formado por lamas de aluminio prelacadas, encajadas en rastreles de diferentes pasos de troquelado de (50,60,70,80,90,100mm) y colgadas del forjado superior mediante un sistema de varillas roscadas. Lamas fabricadas con chapa de aluminio de 0,45 mm de espesor más recubrimientos conformadas por laminación en frío.
Las lamas tienen un ancho de 30 mm y al colocarse en el rastrel quedan separadas
una distancia entre sí que dependerá del rastrel seleccionado
(20/30/40/50/60/70mm).
Opción de Lamas Perforadas: Las lamas pueden presentar un microperforado de 1,5 mm de diámetro al tresbolillo, que abarca la parte central de la lama y 20 mm de cada lateral. El porcentaje de perforación de la lama es del 15,5% teniendo en cuenta los laterales perforados. Las lamas perforadas se suministran con un velo acústico de 0,2 mm de espesor, fijado a la cara interior mediante un adhesivo de activación térmica y un film de protección en su cara vista exterior.
Region availability
| South America | Europe |
|---|---|
Colombia | France |
Ecuador | Spain |
Peru | |
Venezuela |