ecoCOMPACT VSC 3064
VAILLANT

ecoCOMPACT VSC 3064

L'ecoCOMPACT est une chaudière sol gaz à condensation spécialement conçue pour ceux qui exigent un haut niveau de confort sanitaire et qui disposent de peu d'espace. Cet appareil regroupe à la fois une chaudière condensation haute performance et un préparateur d’eau chaude sanitaire sous le même habillage. La technologie de la condensation permet de réduire de 20 % la consommation énergétique par rapport à une chaudière standard moderne. Disponible en 3 puissances chauffage : 20, 25 ou 30 kW. Elle intègre un système gaz électronique ELGA qui permet d’ajuster le ratio air/gaz en permanence pour une combustion optimisée. ELGA permet une modulation de 15 à 100% , une consommation de gaz adaptée aux besoins chauffage, pour que vos clients ne consomme que ce qui est nécessaire. L’ecoCOMPACT existe avec un préparateur sanitaire de 90 ou de 150 litres en fonction du confort en eau chaude souhaité et de l’espace disponible. La puissance modulable (de 15 à 100 %) de l’ecoCOMPACT et son débit important en eau chaude, jusqu’à 38 l/min, offrent un confort sanitaire exceptionnel à ses utilisateurs.
Technical specification
  • Unique ref.VAI020046
  • Collection setBoiler
  • CollectionecoCOMPACT VSC 3064
  • TypeObject (single object)
  • Date of publishing2019-03-01
  • Edition number1
Classification
  • BIMobject CategoryHVAC - Boilers