Publish your products
Lastennaulakko N100 1200

Lastennaulakko N100 1200

Valmistus Nokian Vaneritarvike Oy valmistaa turvallisia, kestäviä ja innovatiivisia päiväkotikalusteita. Oma mallisto, kestävät materiaalit ja laadukas puusepäntyö takaavat kilpailukykyisen ratkaisun laajalle asiakas- ja suunnittelijakunnalle. Kalustemallisto Vuosien myötä kalustemallisto on muodostunut myös muotoilultaan yhtenäiseksi tuoteperheeksi. Mallistoomme kuuluvat kolme erilaista kaappisänkyä, välikaapit, patjakaapit, kaksi erilaista naulakkomallia, kenkätelineet ja seinään kiinnitettävät hoitopöydät. Suunnittelu Alusta alkaen päiväkotikalusteiden suunnittelun perustana on ollut erityisesti turvallisuusnäkökohdat sekä hoitohenkilökunnalta saatu palaute. Tämä on auttanut meitä kehittämään toimivat ja ergonomiset ratkaisut päiväkotien kalustamiseen. Kaappisänkyjen valmistuksessa on huomioitu julkistentilojen kerrossänkyjä koskevan standardin SFS-EN 13453-1 turvallisuus-, lujuus-, ja kestävyysvaatimuksia.
Technical specification
  • Unique ref.7502F
  • Product familyPäiväkotikalusteet
  • Product groupNaulakko
  • TypeObject (single object)
  • Date of publishing2013-04-02
  • Edition number2
  • Height (mm)1520
  • Width (mm)1200
  • Depth (mm)430
Related
  • Material mainWood
  • Material secondaryWood
  • Designed inFinland
  • Manufactured inFinland
Classification
  • BIMobject CategoryFurniture - Shelving & Storage
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56

Region availability

Europe
Finland