Publique sus productos
1.0" Concealed Flat Brackets

1.0" Concealed Flat Brackets

Traducido por Google,

Nuestra colección de soportes metálicos planos ocultos ofrece componentes esenciales para una amplia gama de aplicaciones. Ya sea que trabaje con estanterías, encimeras o proyectos de carpintería, tenemos el soporte plano que le ofrecerá el soporte y la estabilidad que necesita. Con su diseño estilizado y construcción duradera, nuestros soportes planos se integran a la perfección en sus proyectos, proporcionando una base sólida y permitiendo que su creatividad brille. Explore las posibilidades con nuestra versátil selección de soportes planos, diseñados para realzar sus proyectos con simplicidad y resistencia.

Características de los soportes planos ocultos

  • Soportes CFLAT y ECFLAT disponibles en versiones de 2,0" o 1,0"
  • Disponible con brazos de soporte de 9”, 12”, 15”, 18”, 21” (solo 2,0”) y 24” (solo 2,0”)
  • Disponible con extensión superior (EC) y sin extensión superior (C)
  • La extensión superior (por encima del brazo de soporte) proporciona resistencia adicional
  • Rango de límite de carga de 1100 libras a 4900 libras por par
  • Hardware de montaje incluido
  • Conjuntos de pernos de 3/8” - 16 x 3 para soportes 2.0
  • Conjuntos de pernos de ¼” – 16 x 3” para soportes de 1.0
  • Todas las soldaduras están en el reverso para una instalación fácil y limpia.
  • Todos los soportes están disponibles con recubrimiento en polvo blanco y negro.
  • Todos los tamaños se empaquetan en 2 piezas por caja.
  • El brazo de soporte horizontal de media pulgada se puede ocultar por completo
Especificaciones técnicas
  • Referencia1-concealed-flat-brackets
  • Familia de productoBrackets
  • Grupo de productosConcealed Flats
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-01-05
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Sistemas de anclaje
  • Código Uniclass 2015Pr_20_85_09
  • Descripción Uniclass 2015Brackets
  • CSI MasterFormat 2014 Code05 45 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Support Assemblies
  • Número OmniClass23-13 23 11 19 15
  • Título OmniClass Framing Anchors

Disponibilidad en regiones

Norteamérica