Publique sus productos
1.0" Hybrid Brackets

1.0" Hybrid Brackets

Traducido por Google,

Soportes híbridos

Adéntrese en el mundo de las soluciones de soporte innovadoras con los soportes híbridos de A&M, una versátil incorporación a nuestra gama de soportes. Con lo mejor de ambos mundos, nuestros soportes híbridos combinan a la perfección la funcionalidad de los soportes empotrados y los ocultos (flotantes). El método de instalación oculto consiste en montar un listón de 2x4 rasgado y empotrado en el montante, sobre el cual se fija el soporte.

Con paneles de yeso que completan la instalación del soporte flotante, estos soportes combinan una apariencia limpia y minimalista con un soporte robusto. En particular, nuestros soportes híbridos, con un brazo vertical tubular y un brazo horizontal en T, ejemplifican este enfoque híbrido, ofreciendo un refuerzo excepcional a la vez que se integran a la perfección con el espacio circundante. Explore el mundo de las soluciones de soporte híbrido, donde la estética y la resistencia se fusionan para redefinir sus expectativas de soporte.

Características del soporte híbrido

  • Soportes híbridos disponibles en versión de 1.0"
  • Múltiples orificios de montaje de 1/4" (hardware no incluido)
  • Disponible en 6 tamaños
  • 9x9
  • 12x12
  • 15x15
  • 18x18
  • 21x21
  • 24x24
  • Construcción de acero de 1/8"
  • Muy resistente: rango de límite de carga de 400 lb a 2200 lb según la versión y la longitud del brazo de soporte
  • Se proporcionan tapas de acabado
  • Muy versátil. Se puede usar como soporte estándar o como soporte oculto.
  • Empaquetado 2 soportes por caja
Especificaciones técnicas
  • Referencia1-hybrid-brackets
  • Familia de productoBrackets
  • Grupo de productosHybrid Brackets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-01-05
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Sistemas de anclaje
  • Código Uniclass 2015Pr_20_85_09
  • Descripción Uniclass 2015Brackets
  • CSI MasterFormat 2014 Code05 45 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Support Assemblies
  • Número OmniClass23-13 23 11 19 15
  • Título OmniClass Framing Anchors

Disponibilidad en regiones

Norteamérica