Publique sus productos
2.0" Concealed Brackets
2.0" Concealed Brackets
2.0" Concealed Brackets
2.0" Concealed Brackets

    2.0" Concealed Brackets

    Traducido por Google,

    En A&M Hardware, la funcionalidad se fusiona con un diseño impecable con nuestra colección de soportes ocultos y opciones de soportes ocultos para estantes. Los soportes ocultos ofrecen una solución sofisticada para quienes priorizan una estética limpia y despejada, a la vez que garantizan un soporte confiable. Ya sea que busque realzar la belleza de estantes flotantes o realzar la elegancia de sus encimeras, nuestros soportes ocultos ofrecen el equilibrio perfecto entre estilo minimalista y un refuerzo confiable. Explore una gama de soportes ocultos diseñados para realzar sus espacios con un soporte discreto, permitiendo que sus superficies brillen a la vez que mantienen la integridad estructural.

    Características del soporte oculto

    • Versión de 1.0" disponible en longitudes de brazo de 9", 12", 15" y 18" en negro o blanco
    • Versión de 2.0" disponible en longitudes de brazo de 9", 12", 15", 18", 21", 24" y 30"
    • Longitudes de brazo de 2,0", 9", 12", 18" y 24", disponibles en negro, blanco, gris o almendra
    • Longitudes de brazo de 2,0", 15", 21" y 30", disponibles solo en blanco o negro
    • Disponible con extensión superior (EC) y sin extensión superior (C)
    • La extensión superior (por encima del brazo de soporte) proporciona una resistencia superior
    • Rango de límite de carga de 300 libras a 7960 libras por par
    • Herrajes de montaje incluidos (conjuntos de pernos de 3/8”-16 X 3)
    • Todas las soldaduras están en el reverso para una instalación fácil y limpia.
    • Todos los tamaños se empaquetan en 2 piezas por caja.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2-concealed-brackets
    • Familia de productoBrackets
    • Grupo de productosConcealed Brackets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-01-05
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Sistemas de anclaje
    • Código Uniclass 2015Pr_20_85_09
    • Descripción Uniclass 2015Brackets
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 45 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Support Assemblies
    • Número OmniClass23-13 23 11 19 15
    • Título OmniClass Framing Anchors

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica