Publique sus productos
2.0" Extended Concealed Brackets

2.0" Extended Concealed Brackets

Traducido por Google,

En A&M Hardware, la funcionalidad se fusiona con un diseño impecable con nuestra colección de soportes ocultos y opciones de soportes ocultos para estantes. Los soportes ocultos ofrecen una solución sofisticada para quienes priorizan una estética limpia y despejada, a la vez que garantizan un soporte confiable. Ya sea que busque realzar la belleza de estantes flotantes o realzar la elegancia de sus encimeras, nuestros soportes ocultos ofrecen el equilibrio perfecto entre estilo minimalista y un refuerzo confiable. Explore una gama de soportes ocultos diseñados para realzar sus espacios con un soporte discreto, permitiendo que sus superficies brillen a la vez que mantienen la integridad estructural.

Características del soporte oculto

  • Versión de 1.0" disponible en longitudes de brazo de 9", 12", 15" y 18" en negro o blanco
  • Versión de 2.0" disponible en longitudes de brazo de 9", 12", 15", 18", 21", 24" y 30"
  • Longitudes de brazo de 2,0", 9", 12", 18" y 24", disponibles en negro, blanco, gris o almendra
  • Longitudes de brazo de 2,0", 15", 21" y 30", disponibles solo en blanco o negro
  • Disponible con extensión superior (EC) y sin extensión superior (C)
  • La extensión superior (por encima del brazo de soporte) proporciona una resistencia superior
  • Rango de límite de carga de 300 libras a 7960 libras por par
  • Herrajes de montaje incluidos (conjuntos de pernos de 3/8”-16 X 3)
  • Todas las soldaduras están en el reverso para una instalación fácil y limpia.
  • Todos los tamaños se empaquetan en 2 piezas por caja.
Especificaciones técnicas
  • Referencia2-extended-concealed-brackets
  • Familia de productoBrackets
  • Grupo de productosConcealed Brackets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-01-05
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Sistemas de anclaje
  • Código Uniclass 2015Pr_20_85_09
  • Descripción Uniclass 2015Brackets
  • CSI MasterFormat 2014 Code05 45 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Support Assemblies
  • Número OmniClass23-13 23 11 19 15
  • Título OmniClass Framing Anchors

Disponibilidad en regiones

Norteamérica