Publique sus productos
Extended Concealed Flat HD Bracket

Extended Concealed Flat HD Bracket

Traducido por Google,

Soporte oculto para tocadores y aplicaciones de proyección larga.

Los soportes ocultos invertidos y planos HD de A&M Hardware ofrecen soporte de acero oculto en tres configuraciones distintas. Los modelos INVC18 e INVC21 están diseñados para tocadores flotantes y elevados, mientras que los modelos CFHD30 y ECFHD30 ofrecen una opción de proyección delgada de 76 cm (30 pulgadas).
Especificaciones
  • Extended Concealed Flat HD Bracket Features

    • New slim steel design
    • 1-inch tube projection
    • 3-inch width
    • 30-inch projection (ECFHD30)
    • 26-inch vertical attachment area
    • Upper extension above the support arm for additional strength
    • Load limit range of 2,000 to 2,500 pounds per pair
    • Mounting hardware included: 3/8-inch - 16 x 3-inch carriage bolt assemblies
    • Reverse-side welds for a clean installation
    • Packaged two pieces per box
    • Available in Black powder coat or Formica 909-58
    • Backing recommended when used with metal studs
Especificaciones técnicas
  • Referenciaextended-concealed-flat-hd-bracket
  • Familia de productoBrackets
  • Grupo de productosConcealed Brackets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-09-21
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enChina
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Sistemas de anclaje
  • Código Uniclass 2015Pr_20_85_09
  • Descripción Uniclass 2015Brackets
  • CSI MasterFormat 2014 Code05 45 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Support Assemblies
  • Número OmniClass23-13 23 11 19 15
  • Título OmniClass Framing Anchors