Publique sus productos
Heavy Duty Adjustable Support Brackets
Heavy Duty Adjustable Support Brackets

    Heavy Duty Adjustable Support Brackets

    Traducido por Google,

    Para soluciones de almacenamiento personalizables, A&M Hardware ofrece soportes ajustables para estantes de alta resistencia. Nuestra combinación de flexibilidad y resistencia le permite crear soluciones de almacenamiento a su medida. Ya sea que esté organizando un espacio de trabajo dinámico, almacenamiento en el garaje u optimizando sus áreas de estar, nuestros soportes ajustables para estantes metálicos proporcionan la base para estanterías adaptables que evolucionan según sus necesidades. Con un enfoque en la durabilidad y la funcionalidad, nuestros soportes ajustables le permiten lograr el equilibrio perfecto entre maximizar la capacidad de almacenamiento y la estética del diseño. Explore las posibilidades de los soportes ajustables para estantes que le permiten recuperar espacio y realzar el atractivo visual de su entorno.

    Características del soporte ajustable de alta resistencia

    Nuestros soportes para estantes de alta resistencia soportan hasta 1187 kg y son perfectos para estantes flotantes. Estos soportes ajustables cuentan con brazos horizontales de 30 o 45 cm para adaptarse a una amplia gama de tamaños de estantes.

    • Un soporte sencillo, resistente y ajustable.
    • Disponible en negro (909-58) o blanco (933-58)


    Especificaciones técnicas
    • Referenciaheavy-duty-adjustable-support-brackets
    • Familia de productoBrackets
    • Grupo de productosHeavy Duty Adjustable Support Brackets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-01-05
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Sistemas de anclaje
    • Código Uniclass 2015Pr_20_85_09
    • Descripción Uniclass 2015Brackets
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 45 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Support Assemblies
    • Número OmniClass23-13 23 11 19 15
    • Título OmniClass Framing Anchors

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica