Publique sus productos
Raised Vanity Brackets
Raised Vanity Brackets
Raised Vanity Brackets

    Raised Vanity Brackets

    Traducido por Google,

    Soportes de tocador elevados

    Un soporte elevado para tocador es un herraje de soporte diseñado para elevar y asegurar tocadores o encimeras. Estos soportes se suelen montar en la pared y proporcionan una base sólida para el mueble, garantizando su estabilidad y evitando que se hunda. Vienen en varios tamaños para adaptarse a diferentes diseños y pesos de tocador. El diseño elevado suele permitir almacenamiento adicional o espacio debajo, lo que lo convierte en una opción práctica para baños y cocinas modernas. Estos soportes no solo mejoran la funcionalidad del tocador, sino que también contribuyen a la estética general, manteniendo una apariencia limpia y estilizada.

    Los soportes para tocadores elevados y estantes invisibles ofrecen una solución elegante y funcional para espacios modernos. A&M Hardware ofrece soportes versátiles y de alta calidad que le permiten diseñar su espacio exactamente como desee. Ambas opciones realzan el atractivo visual de sus interiores, garantizando durabilidad y resistencia. Ya sea que esté renovando un espacio o simplemente buscando actualizar su decoración, estos soportes son perfectos para lograr un ambiente contemporáneo sin sacrificar la funcionalidad.

    Características del soporte de tocador elevado

    • Disponible en 18" y 21"
    • RV18-1600 libras; RV21-2000 libras (carga a la deformación por par)
    • Recubrimiento en polvo negro Formica match 909-58
    • RV - Material metálico plano de ½" con brazo de soporte de ¾"
    • Orificios de montaje ranurados para herrajes de ¼"
    • Se recomienda usar soporte cuando se use con montantes metálicos.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaraised-vanity-brackets
    • Familia de productoBrackets
    • Grupo de productosInvisible Shelf & Raised Vanity Brackets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-01-05
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Sistemas de anclaje
    • Código Uniclass 2015Pr_20_85_09
    • Descripción Uniclass 2015Brackets
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 45 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Support Assemblies
    • Número OmniClass23-13 23 11 19 15
    • Título OmniClass Framing Anchors

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica