Publique sus productos
Stair Tread Brackets

Stair Tread Brackets

Traducido por Google,

Explore nuestra selección de soportes flotantes para peldaños de escalera y soluciones de soportes de listones de vanguardia para el diseño de sus escaleras. Los soportes flotantes para peldaños de escalera, los soportes de listones, las opciones de soportes de montaje en superficie y los soportes metálicos para peldaños de escalera de A&M Hardware están diseñados para redefinir la forma en que aborda la construcción y la estética de sus escaleras.

Ya sea que busque una apariencia elegante y contemporánea o que desee maximizar el espacio y la funcionalidad, nuestra gama de soportes flotantes para peldaños de escalera ofrece opciones versátiles que se integran a la perfección con la visión de su escalera. Desde el atractivo minimalista de los soportes de montaje en superficie hasta el impresionante soporte de los soportes metálicos para peldaños de escalera, explore las posibilidades que le esperan al embarcarse en un viaje para crear escaleras que no solo sean visualmente impactantes, sino también estructuralmente confiables.

Características del soporte para escalones de escalera

  • Metal recubierto de polvo negro
  • Soporte resistente para peldaños con diseño de estilo industrial
  • Se puede montar en cualquier dirección.
  • Soporte de 10 pulgadas por 2 pulgadas, 1/4" de espesor, orificios de montaje de 1/4"
Especificaciones técnicas
  • Referenciastair-tread-brackets
  • Familia de productoBrackets
  • Grupo de productosSurface Mounted Flat, Stair Tread, and Cleat Support Brackets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-01-05
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Sistemas de anclaje
  • Código Uniclass 2015Pr_20_85_09
  • Descripción Uniclass 2015Brackets
  • CSI MasterFormat 2014 Code05 45 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Support Assemblies
  • Número OmniClass23-13 23 11 19 15
  • Título OmniClass Framing Anchors

Disponibilidad en regiones

Norteamérica