Publique sus productos
Surface Mounted Flat Brackets

Surface Mounted Flat Brackets

Traducido por Google,

Los soportes de montaje en superficie ofrecen una solución elegante y eficiente para fijar de forma segura diversos elementos arquitectónicos, garantizando una integración perfecta en su diseño. Ya sea que trabaje con peldaños de escalera, estanterías u otras instalaciones, estos soportes ofrecen una apariencia limpia y discreta, a la vez que ofrecen un soporte robusto.

Diseñados para una fácil instalación, los soportes de montaje en superficie crean la ilusión de que los objetos flotan sin esfuerzo, contribuyendo a una estética moderna y minimalista. Gracias a sus aplicaciones versátiles y su sencilla instalación, los soportes de montaje en superficie son un componente esencial para lograr funcionalidad y armonía visual en sus proyectos arquitectónicos.

Características del soporte plano de montaje en superficie

  • Una alternativa sencilla, resistente y atractiva para estanterías flotantes.
  • Metal recubierto de polvo blanco y negro
  • Material de 1/2" de espesor con orificios de montaje de 1/4"
  • 4 tamaños disponibles: 6", 9", 12" y 15"
  • También disponible en acero inoxidable y aluminio, ambos cepillados con acabado transparente.
Especificaciones técnicas
  • Referenciasurface-mounted-flat-brackets
  • Familia de productoBrackets
  • Grupo de productosSurface Mounted Flat, Stair Tread, and Cleat Support Brackets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-01-05
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Sistemas de anclaje
  • Código Uniclass 2015Pr_20_85_09
  • Descripción Uniclass 2015Brackets
  • CSI MasterFormat 2014 Code05 45 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Support Assemblies
  • Número OmniClass23-13 23 11 19 15
  • Título OmniClass Framing Anchors

Disponibilidad en regiones

Norteamérica