Publique sus productos
Cabinet Max with back and boxes, 120 x 113 cm
ABA Skol

Cabinet Max with back and boxes, 120 x 113 cm

Traducido por Google,
Los módulos Max están disponibles en contrachapado de abedul barnizado o MDF lacado en blanco. La placa superior es siempre de laminado. Los módulos están disponibles en diferentes tamaños y formas. Las alturas especificadas incluyen ruedas, patas o casquillo, que se elige al hacer el pedido. Max es un sistema de almacenamiento único especialmente desarrollado y adaptado para los requisitos preescolares. El sistema también incluye módulos de esquina, módulos en T y curvas para que pueda crear la habitación natural en la habitación. Hay varios accesorios para la parte trasera de los módulos como pizarra con imán, franela y espejo. Otros accesorios son, por ejemplo, cajas de almacenamiento, cajones, puertas y superficies de colores.
Especificaciones
  • Ecolabeled by the Nordic Swan. Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Especificaciones técnicas
  • Referencia6400701
  • Familia de productoStorage
  • Grupo de productosMax
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-06-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1130
  • Ancho (mm)1200
  • Profundidad (mm)380
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioLaminado
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)50
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCCabinets
  • Código UNSPSC30161801
  • Código Uniclass 2015EF_40_30
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture
  • Número OmniClass23-21 25 11 13
  • Título OmniClass Classroom Furniture
  • CSI UniFormat II CódigoE2020
  • CSI UniFormat II TítuloMovable Furnishings