Publique sus productos
Book trolley Max
ABA Skol

Book trolley Max

Traducido por Google,
Carro móvil para libros con ruedas bloqueables y práctica librería. El marco consta de almacenamiento con un estante y 2 puertas. Además de eso, hay 4 compartimentos adaptados para libros. Combina bien con otros módulos del sistema de almacenamiento Max.
Especificaciones
  • Ecolabeled by the Nordic Swan. Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Especificaciones técnicas
  • Referencia6415101
  • Familia de productoStorage
  • Grupo de productosMax
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-06-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1000
  • Ancho (mm)800
  • Profundidad (mm)380
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioLaminado
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)35
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCCabinets
  • Código UNSPSC30161801
  • Código Uniclass 2015EF_40_30
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture
  • Número OmniClass23-21 25 11 13
  • Título OmniClass Classroom Furniture
  • CSI UniFormat II CódigoE2020
  • CSI UniFormat II TítuloMovable Furnishings