Publique sus productos
Material cabinet 100 x 47 x 210
ABA Skol

Material cabinet 100 x 47 x 210

Traducido por Google,
Gabinete de materiales en laminado. Disponible en abedul, haya y blanco. El gabinete tiene 2 puertas completas y sólidas, con manija y cerradura de cilindro. Se incluyen cinco estantes, cuatro de los cuales son extraíbles.
Especificaciones
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Especificaciones técnicas
  • Referencia7003014
  • Familia de productoStorage
  • Grupo de productosMaterial
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-09
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2100
  • Ancho (mm)1000
  • Profundidad (mm)470
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioLaminado
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enLetonia
  • Peso Neto (kg)94
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCCabinets
  • Código UNSPSC30161801
  • Código Uniclass 2015EF_40_30
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture
  • Número OmniClass23-21 25 11 13
  • Título OmniClass Classroom Furniture
  • CSI UniFormat II CódigoE2020
  • CSI UniFormat II TítuloMovable Furnishings

Disponibilidad en regiones

Europa
Dinamarca
Finlandia
Islandia
Noruega
Suecia