Publique sus productos
Cabinet Esther 9 drawers and 9 shelves, White
ABA Skol

Cabinet Esther 9 drawers and 9 shelves, White

Traducido por Google,
La serie de almacenaje Esther se compone de varios módulos diferentes sobre ruedas o zócalo. Todos los módulos tienen una altura total de 90 cm y una profundidad de 45 cm. Cuerpo de aglomerado con superficie laminada en tres colores diferentes: abedul, gris claro o blanco. Los cajones tienen frentes laminados de alta presión que vienen en 9 colores diferentes.
Especificaciones
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Especificaciones técnicas
  • Referencia7032000
  • Familia de productoStorage
  • Grupo de productosEsther
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-09
  • Número de edición1
  • Altura (mm)900
  • Ancho (mm)980
  • Profundidad (mm)450
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioLaminado
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enLetonia
  • Peso Neto (kg)73
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCCabinets
  • Código UNSPSC30161801
  • Código Uniclass 2015EF_40_30
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture
  • Número OmniClass23-21 25 11 13
  • Título OmniClass Classroom Furniture
  • CSI UniFormat II CódigoE2020
  • CSI UniFormat II TítuloMovable Furnishings

Disponibilidad en regiones

Europa
Dinamarca
Finlandia
Islandia
Noruega
Suecia