Publique sus productos
Table Fia 140 x 80
ABA Skol

Table Fia 140 x 80

Traducido por Google,
Mesa Fia es una mesa sencilla con patas en abedul, sin borde. Las mesas tienen una superficie fonoabsorbente de Linoleum Marmoleum Decibel con la etiqueta Swan, un material natural sin PVC. El tablero también está disponible con esquinas redondeadas.
Especificaciones
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Especificaciones técnicas
  • Referencia7041727
  • Familia de productoTables
  • Grupo de productosFia
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-05-18
  • Número de edición1
  • Altura (mm)720
  • Ancho (mm)1400
  • Profundidad (mm)800
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioLinoleo
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)27
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture
  • Número OmniClass23-21 23 00
  • Título OmniClass Residential Furniture and Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoE
  • CSI UniFormat II TítuloEQUIPMENT & FURNISHINGS

Disponibilidad en regiones

Europa
Dinamarca
Finlandia
Islandia
Noruega
Suecia