Publique sus productos
Chair Nike with slade base, and small seat, SH 60 cm
ABA Skol

Chair Nike with slade base, and small seat, SH 60 cm

Traducido por Google,
Silla apilable diseñada para adaptarse al entorno escolar. Con estructura de acero pintado en polvo gris, con asiento y respaldo en laminado de alta presión. Con reposapiés regulable. La base de pizarra facilita colgar la silla sobre la mesa con solo darle la vuelta. El orificio en el respaldo facilita el agarre y el movimiento de la silla. La forma del respaldo también facilita colgar una mochila escolar sin que se resbale de la silla. El laminado está disponible en cinco colores diferentes y la silla está disponible en cinco alturas de asiento diferentes. Altura del asiento 60 cm, ancho del asiento 36 cm y profundidad del asiento 35 cm.
Especificaciones
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Especificaciones técnicas
  • Referencia7850330
  • Familia de productoChairs
  • Grupo de productosNike
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-02-21
  • Número de edición1
  • Altura (mm)950
  • Ancho (mm)410
  • Profundidad (mm)460
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioLaminado
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enBosnia-Herzegovina
  • Peso Neto (kg)5.4
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
  • Clasificación IFC Muebles