Publique sus productos
Chair Nike with 4 leg, and big seat, SH 50
ABA Skol

Chair Nike with 4 leg, and big seat, SH 50

Traducido por Google,
Silla apilable de cuatro patas diseñada para adaptarse al entorno escolar. Con estructura de acero pintado en polvo gris, con asiento y respaldo en laminado de alta presión. Con reposapiés regulable. El orificio en el respaldo facilita el agarre y el movimiento de la silla. La forma del respaldo también facilita colgar una mochila escolar sin que se resbale de la silla. El laminado está disponible en cinco colores diferentes y la silla está disponible en tres alturas de asiento diferentes. Altura del asiento 50 cm, ancho del asiento 42 cm y profundidad del asiento 39 cm.
Especificaciones
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Especificaciones técnicas
  • Referencia7850530
  • Familia de productoChairs
  • Grupo de productosNike
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-02-21
  • Número de edición1
  • Altura (mm)850
  • Ancho (mm)465
  • Profundidad (mm)520
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioLaminado
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enBosnia-Herzegovina
  • Peso Neto (kg)6
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
  • Clasificación IFC Muebles