Publique sus productos
Chair Nike with 4 leg, and small seat, SH 65
ABA Skol

Chair Nike with 4 leg, and small seat, SH 65

Traducido por Google,
Silla apilable de cuatro patas diseñada para adaptarse al entorno escolar. Con estructura de acero pintado en polvo gris, con asiento y respaldo en laminado de alta presión. Con reposapiés regulable. El orificio en el respaldo facilita el agarre y el movimiento de la silla. La forma del respaldo también facilita colgar una mochila escolar sin que se resbale de la silla. El laminado está disponible en cinco colores diferentes y la silla está disponible en tres alturas de asiento diferentes. Altura del asiento 65 cm, ancho del asiento 36 cm y profundidad del asiento 35 cm.
Especificaciones
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Especificaciones técnicas
  • Referencia7850830
  • Familia de productoChairs
  • Grupo de productosNike
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-02-21
  • Número de edición1
  • Altura (mm)980
  • Ancho (mm)405
  • Profundidad (mm)540
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioLaminado
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enBosnia-Herzegovina
  • Peso Neto (kg)6.2
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
  • Clasificación IFC Muebles