Publique sus productos
Bench Costello 180, HPL
ABA Skol

Bench Costello 180, HPL

Traducido por Google,
Banco robusto con superficie laminada de alta presión. Estructura de acero pintado en polvo gris donde los pies están pretaladrados para su anclaje al suelo.
Especificaciones
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Especificaciones técnicas
  • Referencia7853240
  • Familia de productoBench
  • Grupo de productosCostello
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-05-18
  • Número de edición1
  • Altura (mm)440
  • Ancho (mm)1800
  • Profundidad (mm)500
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioLaminado
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enBosnia-Herzegovina
  • Peso Neto (kg)10
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture
  • Número OmniClass23-21 23 00
  • Título OmniClass Residential Furniture and Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoE
  • CSI UniFormat II TítuloEQUIPMENT & FURNISHINGS