Publique sus productos
Chair Nellie high
ABA Skol

Chair Nellie high

Traducido por Google,
Fabricado en laminado de alta presión con patas de acero pintado en polvo gris. Asiento y reposapiés ajustables sin escalonamientos. Altura máxima del asiento 52 cm. Colgante, se puede colgar en una mesa. El riel para bebés está disponible para su compra.
Especificaciones
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Especificaciones técnicas
  • Referencia7853630
  • Familia de productoChairs
  • Grupo de productosNellie
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-02-21
  • Número de edición1
  • Altura (mm)780
  • Ancho (mm)450
  • Profundidad (mm)560
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioLaminado
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enBosnia-Herzegovina
  • Peso Neto (kg)8
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
  • Clasificación IFC Muebles