Publique sus productos
School desk Malte Decibel
ABA Skol

School desk Malte Decibel

Traducido por Google,
Pupitre escolar con estructura de acero pintado en polvo gris, regulable en altura de 70 a 100 cm. Con pies regulables y ganchos dobles para bolsas. El cajón es de abedul macizo. La cubierta del cajón basculante tiene una superficie que está alfombrada con Linoleum Marmoleum Decibel fonoabsorbente, un material natural que reduce el sonido con 17 dB y que está etiquetado por Nordic Ecolabel.
Especificaciones
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Especificaciones técnicas
  • Referencia7855127
  • Familia de productoTables
  • Grupo de productosMalte
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-05-18
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1000
  • Ancho (mm)650
  • Profundidad (mm)580
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioLinoleo
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enBosnia-Herzegovina
  • Peso Neto (kg)10
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture
  • Número OmniClass23-21 23 00
  • Título OmniClass Residential Furniture and Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoE
  • CSI UniFormat II TítuloEQUIPMENT & FURNISHINGS

Disponibilidad en regiones

Europa