Publique sus productos
Balance stool Nova, low
ABA Skol

Balance stool Nova, low

Traducido por Google,
Taburete ajustable con resorte de gas, altura del asiento 45 - 56 cm. La tapicería, que está hecha de 25% spandex y 75% acrílico, oculta la pata del taburete. La pata es giratoria y móvil, lo que significa que cuando te sientas en el taburete puedes girar y moverte de lado a lado y la placa inferior permanece estable en el suelo. Asiento blando, Ø 37 cm, con placa base negra, Ø 38 cm. La altura se ajusta continuamente tirando del mango.
Especificaciones
  • Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.

Especificaciones técnicas
  • Referencia7920101
  • Familia de productoStool
  • Grupo de productosNova
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-05-18
  • Número de edición1
  • Altura (mm)560
  • Ancho (mm)380
  • Profundidad (mm)380
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enChina
  • Fabricado enChina
  • Peso Neto (kg)2
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture
  • Número OmniClass23-21 23 00
  • Título OmniClass Residential Furniture and Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoE
  • CSI UniFormat II TítuloEQUIPMENT & FURNISHINGS