Student table silent Decibel, semicircle, 140 x 90 cm
Traducido por Google,
Una mesa fuerte adecuada para el ambiente ruidoso de una escuela. La superficie de la mesa está alfombrada con Linoleum Marmoleum Decibel fonoabsorbente, un material natural que reduce el sonido en 17 dB y que está etiquetado por Nordic Ecolabel. El núcleo del tablero de la mesa consiste en dufaylite que absorbe el sonido y la parte inferior del tablero de la mesa está hecha de tela cubierta por HDF que también mejora el efecto de absorción del sonido. El tablero de la mesa tiene bordes de ABS. La base es un marco de acero con recubrimiento de polvo gris con pies ajustables. Disponible en diferentes tamaños y diferentes alturas.
Especificaciones
Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.