Publique sus productos
Student table Decibel, 160 x 70 cm
ABA Skol

Student table Decibel, 160 x 70 cm

Traducido por Google,
Una mesa fuerte adecuada para el ambiente ruidoso de una escuela. La superficie de la mesa está alfombrada con Linoleum Marmoleum Decibel fonoabsorbente, un material natural que reduce el sonido en 17 dB y que está etiquetado por Nordic Ecolabel. La moqueta está pegada a aglomerado con canto ABS. La base es un marco de acero con recubrimiento de polvo gris con pies ajustables. Disponible en diferentes tamaños y diferentes alturas.
Especificaciones
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Especificaciones técnicas
  • Referencia9339527
  • Familia de productoTables
  • Grupo de productosStudent
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-02-21
  • Número de edición1
  • Altura (mm)720
  • Ancho (mm)1600
  • Profundidad (mm)700
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioLinoleo
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enBosnia-Herzegovina
  • Peso Neto (kg)25
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
  • Clasificación IFC Muebles

Disponibilidad en regiones

Europa