Publique sus productos
Welcome IP  Concierge Station - Busch-Jaeger
ABB

Welcome IP Concierge Station - Busch-Jaeger

Traducido por Google,

ABB _ Busch-Jaeger Welcome La conserjería IP con diseño de sobremesa proporciona acceso a varios servicios mediante el menú intuitivo de iconos en la pantalla táctil. La comunicación es posible con el panel táctil IP, la estación exterior y otra unidad de conserjería.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaConcierge-Station-Busch-WelcomeIP
  • Familia de productoWelcome
  • Grupo de productosSystem Devices
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-04-22
  • Número de edición1
  • Altura (mm)165
  • Ancho (mm)265
  • Profundidad (mm)117
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)1.35
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación
  • Clasificación IFC Elemento eléctrico
  • Código ETIMEC001349
  • Nombre ETIMAccessories for door communication
  • Número OmniClass23-29 11 13 11
  • Título OmniClass Security Video Monitors