Publique sus productos
Free@homeTouch_Busch-Jaeger
ABB

Free@homeTouch_Busch-Jaeger

Traducido por Google,

Para el control central de hasta 16 funciones ABB-free@home® configurables. Para la visualización de mensajes del sistema configurables. Una función principal configurable se puede activar con un gesto multitáctil. Pantalla táctil capacitiva con superficie de vidrio cerrada. Con controlador de temperatura ambiente integrado y sensor de temperatura. En combinación con el sensor de temperatura 6226/T, el controlador de temperatura ambiente integrado puede equiparse con un sensor remoto. Adecuado como unidad de extensión del controlador de temperatura ambiente (hasta 8). Requiere fuente de alimentación adicional de 24 VDC; por ejemplo, 6358-101. Consumo de energía: 150 mA Tamaño de pantalla: 10,9 cm (4,3'') Resolución de pantalla: 480 x 854 Altura de montaje: 8 mm

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaFree-at-home_Busch-Jaeger
  • Familia de productoControl panel
  • Grupo de productosTouch panel
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-12-21
  • Número de edición1
  • Altura (mm)92
  • Ancho (mm)133
  • Profundidad (mm)53
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Material secundarioMetal
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Seguridad, cámaras y accesorios
  • Código Uniclass 2015EF_75_40
  • Descripción Uniclass 2015Security
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloElectronic Safety and Security
  • CSI UniFormat II CódigoD5030
  • CSI UniFormat II TítuloCommunications & Security