Publique sus productos
MasterLINE 110_Busch-Jaeger
ABB

MasterLINE 110_Busch-Jaeger

Traducido por Google,

Detector de movimiento electrónico para detectar movimiento térmico. Operación remota a través del control remoto IR 6841-101. Configurable a distancia a través del control remoto de servicio IR 6842-101. Con display para detección y modo de funcionamiento. Con vigilancia terrestre. Con lente de alta calidad para una detección óptima. Sensibilidad de detección ajustable mediante control remoto de servicio IR. Ajuste del rango de detección a través del elemento de control giratorio.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMasterLINE-110_Busch-Jaeger
  • Familia de productoKNX Visualisation, Display and Signalling Device
  • Grupo de productosKNX range
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-12-21
  • Número de edición1
  • Altura (mm)100
  • Ancho (mm)125
  • Profundidad (mm)33
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Peso Neto (kg)0.32
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Otros

Disponibilidad en regiones

Europa
Alemania