Publique sus productos
ACH550 - Low Voltage AC Drive - HVAC Drive
ABB

ACH550 - Low Voltage AC Drive - HVAC Drive

4.6 de 5 estrellas4.6(14 reseñas)
Traducido por Google,
El ACH550 es un convertidor de frecuencia de CA de frecuencia ajustable diseñado específicamente para el mercado HVAC; este variador logra lo último en rendimiento de control de motor flexible. Incorporada como estándar hay una amplia biblioteca de macros de aplicaciones HVAC preprogramadas que, con solo tocar un botón, permiten una configuración rápida de entradas, salidas y parámetros para aplicaciones HVAC específicas. Esto maximiza la comodidad y minimiza el tiempo de puesta en marcha
Especificaciones técnicas
  • Referenciaabb-ach550
  • Familia de productoVariable Frequency Controllers
  • Grupo de productosLow Voltage AC Drives - HVAC Drives
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2011-11-29
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
  • Código Uniclass 2015Pr_75_51_52_01
  • Descripción Uniclass 2015Alternating current (a.c.) drives
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 29 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloEnclosed Controllers
  • Número OmniClass23-35 15 11
  • Título OmniClass Alternating Current (AC) Motors
  • CSI UniFormat II CódigoD3090
  • CSI UniFormat II TítuloOther HVAC Systems & Equipment

Disponibilidad en regiones

Asia África Sudamerica Oceanía Norteamérica