Publique sus productos
Audio IP
ABB

Audio IP

Traducido por Google,


H82001-W,HGH10-IP,AIS,Blanco,ABB,Lazo de inducción de audio IP

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAudioIP
  • TipoAssembly (múltiples objetos)
  • Día de publicación2024-06-21
  • Número de edición1
  • Altura (mm)43
  • Ancho (mm)81.1
  • Profundidad (mm)198
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Peso Neto (kg)0.38
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación
  • Código ETIMEC000779
  • Nombre ETIMIndoor station door communication
  • Número OmniClass23-37 23 17 11
  • Título OmniClass Intercoms