Publique sus productos
Free@homeTouch
ABB

Free@homeTouch

Traducido por Google,

ABB-free@homeTouch ejecuta las funciones de ABB-free@home® a través de una página de operación libremente configurable y al mismo tiempo funciona como enlace al sistema de comunicación de puerta ABB-Welcome.

Producido por ABB y Busch-Jaeger

Especificaciones
  • Features
     
    Easy-to-use touch display.
    Illuminated operation keys.
    Full thermostat control capability.
    Integrates with both ABB-free@home smart home system and ABB Welcome door entry system.
    Configurable via ABB-free@home app or web browser.
     
    Specifications
     
    Display resolution: 800 x 480 TFT closed acrylic touch surface
    Display size: 7 inches

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaFree-homeTouch
  • Familia de productoControl panel
  • Grupo de productosTouch panel
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-12-21
  • Número de edición1
  • Altura (mm)155
  • Ancho (mm)218
  • Profundidad (mm)29
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Material secundarioMetal
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Seguridad, cámaras y accesorios
  • Código Uniclass 2015EF_75_40
  • Descripción Uniclass 2015Security
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloElectronic Safety and Security
  • CSI UniFormat II CódigoD5030
  • CSI UniFormat II TítuloCommunications & Security