Publique sus productos
MasterLINE ceilig adapter_Busch-Jaeger
ABB

MasterLINE ceilig adapter_Busch-Jaeger

Traducido por Google,
Detector de movimiento inalámbrico para detección de movimiento térmico. Con display para detección e indicación de estado. Con detección de suelo y campo trasero. Con lente de alta calidad para una detección óptima. Densidad de vigilancia: 84 sectores con 336 segmentos de conmutación. Con protección antidesmontaje integrada. Todas las funciones controladas por microprocesador. Con estabilización de rango automática. Con supresión automática de interferencias. Con antideslumbramiento automático. Con monitoreo automático de batería. Vida útil de la batería: normalmente 5 años, por lo que prácticamente no requiere mantenimiento. Con modo de prueba independiente de la luminosidad para evaluar la zona de detección. Ajuste individual del rango de detección a través de una lámina protectora adjunta que se puede cortar a medida. Combinable con actuador de interruptor WaveLINE, 1 elemento, con unidad de extensión 6701-101. Compatible con pasarela WaveLINE KNX TP-RF 6770. Para funcionamiento autónomo y en grupo. Retardo de apagado: 3 min. (modo individual), ajustable individualmente en el actuador (modo de grupo). Frecuencia de envío: 868 MHz. Rango de campo libre: aprox. 100 metros
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMasterLINE-ceilig-adapter_Busch-Jaeger
  • Familia de productoKNX Visualisation, Display and Signalling Device
  • Grupo de productosKNX range
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-12-21
  • Número de edición1
  • Altura (mm)115
  • Ancho (mm)125
  • Profundidad (mm)141
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)0.52
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Otros