Publique sus productos
Welcome IP Outdoor Station IP Keypad - Busch-Jaeger
Welcome IP Outdoor Station IP Keypad - Busch-Jaeger
    ABB

    Welcome IP Outdoor Station IP Keypad - Busch-Jaeger

    4.0 de 5 estrellas4.0(6 reseñas)
    Traducido por Google,

    ABB _ Busch-Jaeger Welcome IP Video Outdoor Station con pantalla, transpondedor y teclado sirve como dispositivo final para la
    comunicación con placa interior IP Touch Panel, conserjería o gestión de fincas.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaoutdoor-station-ip-keypad-busch-jaeger-ic-induction-loop
    • Familia de productoWelcome
    • Grupo de productosVideo outdoor Stations
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-04-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)135
    • Ancho (mm)349
    • Profundidad (mm)29
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)1.38
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación
    • Clasificación IFC Elemento eléctrico
    • Código ETIMEC000355
    • Nombre ETIMDoor station door communication
    • Número OmniClass23-37 27 15 13
    • Título OmniClass Audio Visual Intercoms