Publique sus productos
Welcome IP Outdoor Station Push Buttons - Busch-Jaeger
ABB

Welcome IP Outdoor Station Push Buttons - Busch-Jaeger

4.8 de 5 estrellas4.8(5 reseñas)
Traducido por Google,

ABB _ Busch-Jaeger Welcome IP Video Outdoor Station con transpondedor y pulsador(es) sirve como dispositivo final para la comunicación con la estación interior de panel táctil IP, la unidad de conserjería o la gestión de la propiedad.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaoutdoor-station-ip-push-brushed-stainless-steel
  • Familia de productoWelcome
  • Grupo de productosVideo outdoor Stations
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-04-22
  • Número de edición1
  • Altura (mm)135
  • Ancho (mm)277
  • Profundidad (mm)29
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)1.1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación
  • Clasificación IFC Elemento eléctrico
  • Código ETIMEC001351
  • Nombre ETIMPush button panel door communication
  • Número OmniClass23-37 27 15 13
  • Título OmniClass Audio Visual Intercoms