Publique sus productos
Presence Detectors-Control Unit_Busch-Jaeger
ABB

Presence Detectors-Control Unit_Busch-Jaeger

Traducido por Google,

Elemento de control para el control de la temperatura ambiente con LCD y 5 botones de operación. Se utiliza para el control de temperatura de habitaciones individuales en tecnología de calefacción y aire acondicionado. El controlador es un controlador de temperatura ambiente constante para convectores de ventilación (fancoils) en sistemas de 2 y 4 tubos y sistemas de calefacción o refrigeración convencionales. El controlador de temperatura ambiente funciona tanto en modo de calefacción como de refrigeración. La etapa del ventilador se puede cambiar manualmente o en modo automático. Clase de controlador de temperatura 1 Contribución a la eficiencia energética de calefacción de espacios 1,0%.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPresence-detectors-control-unit_Busch-Jaeger
  • Familia de productoKNX Visualisation, Display and Signalling Device
  • Grupo de productosKNX range
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-12-21
  • Número de edición1
  • Altura (mm)81
  • Ancho (mm)81
  • Profundidad (mm)20
Información relacionada
  • Material principalPlastico
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Otros

Disponibilidad en regiones

Europa