Publique sus productos
Presence Tech  BasicLINE_Busch-Jaeger
ABB

Presence Tech BasicLINE_Busch-Jaeger

Traducido por Google,
Para conmutar sistemas de iluminación que dependen de la luminosidad y el movimiento. Rango de detección (para altura de instalación de 3 m), circular, hasta 8 m de diámetro. Para funcionamiento semiautomático y completamente automático. Posibilidad adicional de activación/desactivación mediante entrada de pulsador. Adaptación del rango de detección posible utilizando los elementos de enmascaramiento incluidos. Con modo de prueba independiente de la luminosidad para evaluar la zona de detección. Con pantalla de detección en modo test. Posibilidad de montaje en combinación con cajas de instalación integradas y tomas de dispositivos. Instalación en el techo mediante soporte de resorte integrado. Elementos de ajuste accesibles en la parte delantera. Baja altura de montaje (31 mm) Densidad de vigilancia: 32 sectores con 128 segmentos de conmutación. Retardo de desconexión: aprox. 5 seg - 30 min o pulso de corta duración ajustable.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPresence-tech-BasicLINE_Busch-Jaeger
  • Familia de productoLighting Control
  • Grupo de productosLighting controller
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-12-21
  • Número de edición1
  • Altura (mm)111
  • Ancho (mm)111
  • Profundidad (mm)59
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Peso Neto (kg)0.255
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Otros

Disponibilidad en regiones

Europa